E4-MW1

신호 타워 요소

제품 번호: 50130456

Icon Icon
시리즈 E4
연결부 종류 단자
터미널 종류 푸시 인 기술
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 40 mm x 56 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 81 g
하우징 색상 흑색
고정 부품 버전 브래킷 설치
고정 방식, 시스템 측 나사 조립식/수직
반구형 렌즈 모듈 최대 5개
모듈 홀더 한쪽
앤드 캡 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
3D-CAD 모델 - Cover - zip
3D-CAD 모델 - Signaling column element - zip
3D-CAD 모델 - Pre-assembled Tower - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf