E4-MP1-250

신호 타워 요소

제품 번호: 50130459

Icon Icon
시리즈 E4
연결부 종류 단자
터미널 종류 푸시 인 기술
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 40 mm x 284 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
순중량 246 g
하우징 색상 흑색
고정 부품 버전 다리에 설치
고정 방식, 시스템 측 나사 조립식/수평
반구형 렌즈 모듈 최대 5개
모듈 홀더 한쪽
앤드 캡 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD 모델 - Cover - zip
3D-CAD 모델 - Mounting pole - zip
3D-CAD 모델 - Pre-assembled Tower - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf