DRT25C.3/LT-M12

동적 기준 버튼

제품 번호: 50141901

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 25C
작동 원리 컨베이어 벨트상 기준 티치
특수 모델 티치(Teach) 입력부
감지 범위 0.05 ... 0.2 m
감지 범위 기준면 위 최대
설정 범위 50 ... 200 mm
광원 LED, 적색
파장 길이 645 nm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 40 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
기능 키보드 잠금장치
티치 단계 설정
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 750 Hz, (티치 단계 1: 500Hz)
응답 시간 0.66 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM3
최소 사이클 타임 COM3 = 0.4ms
버전 V1.1
Device ID 2142
SIO 모드 서포트
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 PUR
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 42.7 mm x 30 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 22 g
하우징 색상 적색
고정 방식 M4 나사를 이용한 스루홀 장착
추가 고정 부품을 사용해야 함
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 기준면 관련 학습
작동 시 주변 온도 -10 ... 50 °C, 온도 보상 ±15°C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 69KIII
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
조작 지침 - IO-Link interface description - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf