DRT25C.3/L6-M12
동적 기준 버튼
시리즈 | 25C |
작동 원리 | 컨베이어 벨트상 기준 티치 |
감지 범위 | 0.05 ... 0.2 m |
감지 범위 | 기준면 위 최대 |
설정 범위 | 50 ... 200 mm |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 645 nm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 40 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 750 Hz, (티치 단계 1: 500Hz) |
응답 시간 | 0.66 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM3 |
최소 사이클 타임 | COM3 = 0.4ms |
버전 | V1.1 |
Device ID | 2140 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | PUR |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 22 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | M4 나사를 이용한 스루홀 장착 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
조작부 기능 | 기준면 관련 학습 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C, 온도 보상 ±15°C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 IP 69KIII |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |