DMU430B-6000/4TV-M12

초음파 거리 센서

제품 번호: 50142211

Icon Icon Icon
시리즈 430B
포함됨 2개 마운팅 너트 M30
초음파 주파수 75 kHz
빔 방향 앞쪽
개방각 15 °
측정 범위 600 ... 6,000 mm
분해능 1.0mm
정확성 0.5 %
정확성 기준값 최종값
반복 정밀도 기준값 최종값
온도 오차 1.5 %
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 15 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
스위칭 히스테리시스 25 mm
티치(Teach) 입력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: 0.9 x UB
low: ≤ 2V 또는 연결되지 않음
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 전압
스위칭 전류, 최대 150 mA
스위칭 전압 low: ≤ 2,5V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 1.6 Hz
응답 시간 380 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 30 mm x 104.3 mm
나사 크기 M30 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
초음파 트랜스듀서 재료 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
순중량 240 g
하우징 색상 은색
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP 67III
IP 68
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf