DMU420B-250.3/LV-M8

초음파 거리 센서

제품 번호: 50150578

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 420B
MTTF 425 년
초음파 주파수 370 kHz
빔 방향 앞쪽
개방각 3 ... 6 °
측정 범위 10 ... 250 mm
분해능 < 0.3mm / < 0.5mm
정확성 2 %
정확성 기준값 최종값
반복 정밀도 0.5 mm, 최종값
온도 오차 2 %
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
스위칭 히스테리시스 4 %
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
부하 저항 > 10,000 Ω
전압 0 ... 10 V
종류 전압
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 20 Hz
응답 시간 < 25 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 5 ms
프레임 타입 2.2
버전 V1.1
Device ID 3098
SIO 모드 서포트
프로세스 데이터, 길이 48 비트
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 20.5 mm x 41 mm x 15 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ASA, PMMA
초음파 트랜스듀서 재료 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
순중량 22 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 75 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
조작 지침 - pdf
조작 지침 - IO-Link interface description - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf