DMU420B-1000.3/LC-M8
초음파 거리 센서
시리즈 | 420B |
MTTF | 390 년 |
초음파 주파수 | 220 kHz |
빔 방향 | 앞쪽 |
개방각 | 1 ... 5 ° |
측정 범위 | 20 ... 1,000 mm |
분해능 | < 0.3mm / < 0.5mm |
정확성 | 2 % |
정확성 기준값 | 최종값 |
반복 정밀도 | 0.5 mm, 최종값 |
온도 오차 | 2 % |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
스위칭 히스테리시스 | 4 % |
아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
부하 저항 | 100 ... 1,000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0.02 A |
전류 | 4 ... 20 mA |
종류 | 전류 |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 8 Hz |
응답 시간 | < 60 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM2 |
최소 사이클 타임 | COM2 = 12 ms |
프레임 타입 | 2.2 |
버전 | V1.1 |
Device ID | 3101 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
프로세스 데이터, 길이 | 48 비트 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20.5 mm x 41 mm x 15 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ASA, PMMA |
초음파 트랜스듀서 재료 | 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함) |
순중량 | 22 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 3 개수 |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
조작부 기능 | 스캔 거리 조정 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 65 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 75 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |