DMU318-1200/CT-M12
초음파 거리 센서
시리즈 | 318 |
포함됨 | 2개 마운팅 너트 M18 |
특수 모델 | 티치(Teach) 입력부 |
초음파 주파수 | 200 kHz |
빔 방향 | 앞쪽 |
개방각 | 8 ° |
측정 범위 | 80 ... 1,200 mm |
분해능 | < 2mm |
반복 정밀도 | 0.5 % |
반복 정밀도 기준값 | 최종값 |
온도 오차 | 5 % |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 5 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
스위칭 히스테리시스 | 1 % |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
기능 | 기본 설정으로 초기화 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 전환 스위칭 출력부/출력 특성 설정 |
아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
부하 저항 | 0 ... 50 Ω |
전류 | 4 ... 20 mA |
종류 | 전류 |
동작 전 딜레이 | 100 ms |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 18 mm x 60.3 mm |
나사 크기 | M18 x 1 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 폴리부틸렌(PBT) |
활성면 재료 | 플라스틱, 유리 화이버 강화 에폭시 수지 |
초음파 트랜스듀서 재료 | 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함) |
순중량 | 65 g |
하우징 색상 | 회색 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 3 개수 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |