DDLS 508 200.4 H
광모뎀
시리즈 | DDLS 500 |
특수 모델 | 반사성 표면에 의한 영향 없음 평행 라이트 축의 작동 히터 |
작업 영역 | 100 ... 200,000 mm |
광원 | 레이저, 적외선 |
전송 주파수 | F4 |
개방각 | 1 ° |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
전송 프로토콜 | CIPsafety EtherNET/IP PROFINET/PROFIsafe PROFINET IO / RT PROFINET IRT TCP/IP 100 Mbit |
아키텍처 | 투명 |
주소 할당 | 없음 |
전송 속도 | 100Mbit/s |
기능 | 진행 |
스위치 기능 | 없음 |
전송 프로토콜 | TCP/IP , UDP |
기능 | 진행 |
Conformance Class | B |
스위치 기능 | 없음 |
전송 속도 | 100Mbit/s |
연결 | 2 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | POWER |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | BUS |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 100 mm x 156 mm x 99.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
순중량 | 1,422 g |
표시 방식 | LED 막대 그래프 |
작동 시 주변 온도 | -35 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -35 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
규정에 따른 소음 테스트 방식 | EN 60068-2-64 |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-27 |
HS 번호 | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |