DDLS 200/120.2-50
광모뎀
시리즈 | DDLS 200 |
특수 모델 | 반사성 표면에 의한 영향 없음 평행 라이트 축의 작동 |
작업 영역 | 200 ... 120,000 mm |
광원 | LED, 적외선 |
전송 주파수 | F2 |
개방각 | 1 ° |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | CANopen, DeviceNet |
전송 속도 | 10 ... 1,000 kBit/s |
전송 속도 | 125 ... 500 kBit/s |
연결 | 3 개수 |
연결부 종류 | 단자 |
케이블 글랜드 | M16 |
핀 개수 | 8 핀 |
연결부 종류 | 단자 |
케이블 글랜드 | M16 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm |
하우징 재료 | 금속 |
순중량 | 1,245 g |
표시 방식 | LED 막대 그래프 |
작동 시 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
규정에 따른 소음 테스트 방식 | EN 60068-2-64 |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
HS 번호 | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |