DDLS 200/120.1-60

광모뎀

제품 번호: 50040929

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
DDLS 508 120.3 L
광모뎀
품목 번호: 50132927
  • 시리즈: DDLS 500
  • 인터페이스: PROFINET IRT
  • 특수모델: 통합된레이저정렬보조장치
  • 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
품목 번호: 50132927
시리즈 DDLS 200
특수 모델 반사성 표면에 의한 영향 없음
평행 라이트 축의 작동
작업 영역 200 ... 120,000 mm
광원 LED, 적외선
전송 주파수 F1
개방각 1 °
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 Ethernet
아키텍처 투명
주소 할당 없음
전송 속도 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
기능 진행
스위치 기능 없음
전송 프로토콜 TCP/IP , UDP
연결 2 개수
연결부 종류 단자
케이블 글랜드 M16
핀 개수 8 핀
연결부 종류 RJ45
나사 크기 M25
치수(너비 x 높이 x 길이) 89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm
하우징 재료 금속
순중량 1,245 g
표시 방식 LED
막대 그래프
작동 시 주변 온도 -5 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
규정에 따른 소음 테스트 방식 EN 60068-2-64
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
HS 번호 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
3D-CAD 모델 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf