DCR55M2/R2

고정식 2D 코드 리더

제품 번호: 50136772

Icon Icon Icon
시리즈 DCR 55
CMOS (Rolling Shutter)
소프트웨어 기능 1D 코드 판독
2D 코드 판독
판독 가능한 코드 종류 2/5 Hong Kong
2/5 NEC
2/5 Straight
2/5 인터리브
Aztec
BC412
Codabar
Codablock F
EAN/UPC
GS1 데이터 바
Han Xin
KIX 코드
QR 코드
데이터 매트릭스 코드
일본 우정사업청
지능형 우편
캐나다 우체국
코드 11
코드 32
코드 39
코드 49
코드 93
코드 128
한국 우정사업본부
호주 우편 공사
판독 거리 30 ... 425 mm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름)
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 960 px
모듈 크기 0.127 ... 0.528 mm
공급전압 점검 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
소비 전류, 최대 425 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
기능 리딩 게이트
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
종류 RS 232
기능 진행
전송 속도 9,600 ... 115,200 Bd
데이터 형식 구성가능
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 7 선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 31.5 mm x 20 mm x 40.3 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 89 g
하우징 색상 은색
적색
고정 방식 마운팅 스레드
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 10 ... 90 %
보호 등급 IP 54
인증 FCC
RoHS
c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61326-1
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - LeAnalysisCollectionSetup - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf