DCR55M2/R2-150-M12.8
고정식 2D 코드 리더
시리즈 | DCR 55 |
칩 | CMOS (Rolling Shutter) |
소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 Hong Kong 2/5 NEC 2/5 Straight 2/5 인터리브 Aztec BC412 Codabar Codablock F EAN/UPC GS1 데이터 바 Han Xin KIX 코드 QR 코드 데이터 매트릭스 코드 일본 우정사업청 지능형 우편 캐나다 우체국 코드 11 코드 32 코드 39 코드 49 코드 93 코드 128 한국 우정사업본부 호주 우편 공사 |
판독 거리 | 30 ... 425 mm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름) |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 960 px |
모듈 크기 | 0.127 ... 0.528 mm |
공급전압 점검 UB | 4.75 ... 5.25 V, DC |
소비 전류, 최대 | 425 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
기능 | 리딩 게이트 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
종류 | RS 232 |
기능 | 진행 |
전송 속도 | 9,600 ... 115,200 Bd |
데이터 형식 | 구성가능 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 150 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 31.5 mm x 20 mm x 40.3 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 89 g |
하우징 색상 | 은색 적색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 |
표시 방식 | LED |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 10 ... 90 % |
보호 등급 | IP 54 |
인증 | FCC RoHS c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61326-1 |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |