DCR50M2/R2
고정식 2D 코드 리더
시리즈 | DCR 50 |
칩 | CMOS (Rolling Shutter) |
특수 모델 | 스캔 엔진 모듈 |
소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Aztec Codabar Codablock F EAN/UPC GS1 데이터 바 GS1 복합 KIX 코드 MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code QR 코드 Telepen UPU ID 태그 데이터 매트릭스 코드 영국 우편 공사 일본 우정사업청 지능형 우편 캐나다 우체국 코드 11 코드 32 코드 39 코드 49 코드 93 코드 128 포스트넷 한국 우정사업본부 행성 호주 우편 공사 |
판독 거리 | 30 ... 425 mm |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 960 px |
모듈 크기 | 0.127 ... 0.528 mm |
공급전압 점검 UB | 4.75 ... 5.25 V, DC |
소비 전류, 최대 | 300 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 20 mA |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
종류 | RS 232 |
기능 | 진행 |
전송 속도 | 9,600 ... 115,200 Bd |
데이터 형식 | 조절 가능 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | Molex 커넥터 53261-0671 |
핀 개수 | 6 핀 |
유형 | Male |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 31.6 mm x 12.7 mm x 27.5 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
순중량 | 10 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 마운팅 브라켓 M2.5 |
표시 방식 | LED |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 10 ... 90 % |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |