DCR50M2/R2-S7
고정식 2D 코드 리더
시리즈 | DCR 50 |
칩 | CMOS (Global Shutter) |
특수 모델 | 스캔 엔진 모듈 |
소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Straight 2/5 인터리브 Aztec Codabar DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar RSS 14 Grid Matrix Han Xin MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code QR 코드 UPC-A UPC-E 데이터 매트릭스 코드 코드 11 코드 32 코드 39 코드 93 코드 128 합성 코드 |
판독 거리 | 45 ... 400 mm |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 800 px |
판독 영역 개구각, 수평 | 46 ° |
판독 영역 개구각, 수직 | 29 ° |
모듈 크기 | 0.127 ... 0.528 mm |
공급전압 점검 UB | 3.3 V, DC, -5 ... 5 % |
소비 전류, 최대 | 230 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 8 mA |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능 |
종류 | USB, TTL 232 |
데이터 형식 | 조절 가능 |
기능 | 진행 |
전송 속도 | 9,600 ... 230,400 Bd |
기능 | 진행 |
버전 | USB 2.0 |
조작 모드 | COM-Port 에뮬레이션 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 12-pin FFC, 0.5mm pitch, 100mm의 최대 케이블 길이 |
핀 개수 | 12 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 21.6 mm x 11.8 mm x 15.8 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 5 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 블라인드 홀 나사 M1.6 |
표시 방식 | 버저 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 5 ... 95 % |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |