DCR 202i FIX-M1-102-R3-G
고정식 2D 코드 리더
시리즈 | DCR 200i |
칩 | CMOS (Global Shutter) |
소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Aztec Codabar EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar Stacked GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 GS1 데이터 바 QR 코드 PDF417 Pharma Code QR 코드 UPC 데이터 매트릭스 코드 코드 32 코드 39 코드 93 코드 128 |
판독 거리 | 50 ... 220 mm |
광원 | LED, 적색 |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 960 px |
모듈 크기 | 0.19 ... 0.5 mm |
전자식 셔터 속도 | 0.068 ... 5 ms |
카메라 타입 | 단색 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
평균 소비전력 | 8 W |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
전압 형식 | DC |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 소자 | MOSFET 반도체 |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
선택적 입력/출력 개수 | 2 개수 |
종류 | 선택적 입력/출력 |
전압 형식, 출력 | DC |
전압 형식, 입력 | DC |
종류 | Ethernet, RS 232, RS 422 |
기능 | 진행 |
전송 속도 | 4,800 ... 115,200 Bd |
데이터 형식 | 조절 가능 |
시작 비트 | 1 |
데이터 비트 | 8 |
정지 비트 | 1 |
패리티 | 없음 |
전송 프로토콜 | |
데이터 엔코딩 | 2진 ASCII |
기능 | 진행 |
전송 속도 | 4,800 ... 115,200 Bd |
데이터 형식 | 조절 가능 |
시작 비트 | 1 |
데이터 비트 | 7, 8 데이터 비트 |
정지 비트 | 1, 2 정지 비트 |
패리티 | 조절 가능 |
데이터 엔코딩 | 2진 ASCII |
아키텍처 | 서버 클라이언트 |
주소 할당 | DHCP 수동 주소 할당 |
전송 속도 | 10Mbit/s 100Mbit/s |
기능 | 진행 |
스위치 기능 | 없음 |
전송 프로토콜 | TCP/IP , UDP |
종류 | Ethernet |
기능 | 서비스 |
연결 | 2 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 12 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
플라스틱 하우징 | PC |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 120 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 10 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 매개변수 설정 코드 웹브라우저 이용 티치인 |
파라미터 세팅 | 버튼 |
조작부 기능 | 자동 설정 조정 모드 트리거 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |