DC-2500-S2
장치 컬럼
시리즈 | DC |
포함됨 | BT-P40 클램프 브래킷, 2개 |
적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300 |
타입, 칼럼 및 미러 | 장치 컬럼 |
기능 | 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호 조정 가능, 2 방향 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 134 mm x 2,500 mm x 134 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
순중량 | 7,275 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 설치판 |
기계식 리셋 기능 | 아니요 |
발받침대를 제외한 칼럼 높이 | 2,500 mm |
액세서리 외부 설치 | 측면 후방 |
HS 번호 | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |