DC-1600-S2

장치 컬럼

제품 번호: 549623

시리즈 DC
포함됨 BT-P40 클램프 브래킷, 2개
적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300
안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300
타입, 칼럼 및 미러 장치 컬럼
기능 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호
조정 가능, 2 방향
치수(너비 x 높이 x 길이) 134 mm x 1,600 mm x 134 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 알루미늄
순중량 4,775 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 설치판
기계식 리셋 기능 아니요
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,600 mm
액세서리 외부 설치 측면
후방
HS 번호 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - DC-1600-S2 - zip
3D-CAD 모델 - BT-P40 - zip
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - pdf
설치 지침 - Bohrschablone / drilling jig - pdf