DB 18 UP.1-40,2500
초음파 센서
시리즈 | 18 |
물리적 원리 | 초음파 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 2,500 mm |
나사 크기 | M8 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 3 핀 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 18 mm x 40 mm |
나사 크기 | M18 x 1 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 니켈 코팅된 황동 |
순중량 | 30 g |
보호 등급 | IP 65 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |