DB 18 UP.1-25,1500

초음파 센서

제품 번호: 50109014

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
DB 18 UP.1-25,2500
초음파 센서
품목 번호: 50108998
  • 시리즈: 18
  • 물리적원리: 초음파
  • 센서디자인: 원주형
품목 번호: 50108998
시리즈 18
물리적 원리 초음파
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 1,500 mm
나사 크기 M8
재료 금속
핀 개수 3 핀
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 25 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
순중량 30 g
보호 등급 IP 65
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
조작 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf