DB 14 K-7
정전용량형 센서
시리즈 | 14 |
물리적 원리 | 정전용량형 |
감지 범위 | 0.006 ... 0.007 m |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 2,500 mm |
나사 크기 | M8 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
순중량 | 80 g |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
보호 등급 | IP 65 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |