DB 14 K-12

정전용량형 센서

제품 번호: 50039790

시리즈 14
물리적 원리 정전용량형
감지 범위 0.011 ... 0.012 m
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 2,500 mm
나사 크기 M8
재료 금속
핀 개수 5 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 44 mm x 19 mm x 150 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 80 g
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보호 등급 IP 65
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf