DB 112 UP.1-20,2500

초음파 센서

제품 번호: 50109000

시리즈 112
물리적 원리 초음파
감지 범위 0.015 ... 0.03 m
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 2,500 mm
나사 크기 M8
재료 금속
핀 개수 3 핀
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 12 mm x 20 mm
나사 크기 M12 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
순중량 30 g
보호 등급 IP 65
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf