D9-V1-G-SGSOSRBZ2

경광등

제품 번호: 50130473

Icon Icon Icon
시리즈 D9
신호 종류 시각적 및 청각적
수명 > 100.000h
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC, 10 %
소비 전류, 최대 194 mA
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 90 mm x 194 mm x 45 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
순중량 361 g
하우징 색상 흰색
고정 방식, 시스템 측 나사 조립식/수직
광원 종류 LED/24V
반구형 렌즈 모듈 3개 사전 조립됨
신호 이미지 지속 점등
빔 각도 180°
모듈 순서(오름차순) 녹색, 주황색, 적색
작동 시 주변 온도 -25 ... 50 °C
보호 등급 IP 65
인증 c UL US
연속 또는 펄스 톤
가청 주파수 약 2500Hz
음압 70 ... 90 dB
톤 개수 2 개수
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf