D S-M12-5W-M

케이블 소켓

제품 번호: 50144523

Icon
작동 전압 60V DC
정격 동작전류 4,000 mA
연결 1 개수
차폐됨
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
손잡이 재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 굴절형
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 나사 터미널
연결부 단면 0.14 ~ 0.75 mm²
AWG 26 ~ 18
키 넓이 18 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이 캐스팅이 화학적으로 니켈 도금됨
순중량 55 g
최대 케이블 아웃렛 6 ... 8 mm
작동 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf