D PL-M12-5A-K
케이블 소켓
작동 전압 | 63V DC |
정격 동작전류 | 1.5mm²일 때 12A 2.5mm²일 때 16A |
연결 | 1 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
손잡이 재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | L-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
연결부 종류 | 나사 터미널 |
허용 도체 단면 | 1.5 ... 2.5 mm² |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 25 mm x 70 mm |
순중량 | 43 g |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 105 °C |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |