D M8A-4P-SK

케이블 소켓

제품 번호: 50104583

Icon
작동 전압 최대 32V AC/DC
정격 동작전류 4,000 mA
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 절연 변위 단자
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 11.8 mm x 42.5 mm
순중량 13 g
작동 시 주변 온도 -25 ... 85 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635