D M12A-12P
케이블 소켓
정격 동작전류 | 1,000 mA |
정격 전압(DIN EN 60664-1) | 30 V |
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1) | 800 V |
연결 | 1 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
손잡이 재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 12 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
연결부 종류 | 납땜 연결부 |
AWG | 24 |
키 넓이 | 18 mm |
순중량 | 20 g |
메이팅 사이클, 최대 | > 50 |
최대 케이블 아웃렛 | 6 ... 8 mm |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |