CSR780-01-432/GWHE-M12

반사 라이트 커튼

제품 번호: 50128290

Icon Icon Icon
시리즈 780
작동 원리 반사 원리
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 기계의 배출 모니터링
정밀 물체 감지
특수 모델 경고 출력
감지 범위 0 ... 0.7 m
감지 범위 안정된 감지 범위
측정 필드 길이 432 mm
빔 간격 1 mm
광원 LED, 적외선
파장 길이 850 nm
송신 신호 형태 펄스형
최소 물체 직경 1 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 150 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 전환식 UB
기능 경고 출력
응답 시간 2 ms
동작 전 딜레이 800 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 34.2 mm x 28.6 mm x 517.8 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 530 g
하우징 색상 적색
고정 방식 슬롯 마운팅
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf