CSL710-R05-1440.A/L-M12
라이트 커튼 수신기
시리즈 | 710 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 수신기 |
포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
어플리케이션 | 정밀 물체 감지 |
특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
감지 범위 | 0.1 ... 3.5 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0.1 ... 4.5 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
측정 필드 길이 | 1,440 mm |
빔 개수 | 288 개수 |
빔 간격 | 5 mm |
최소 물체 직경 | 10 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 350 mA, 제시된 값은 송신기와 수신기로 구성된 전체 패키지에 관한 값입니다. |
최대 출력 전류 | 100 mA |
입력 저항 | 6,000 Ω |
선택적 입력/출력 개수 | 4 개수 |
종류 | 선택적 입력/출력 |
전압 형식, 출력 | DC |
스위칭 전압, 출력 | 일반UB / 0 V |
전압 형식, 입력 | DC |
스위칭 전압, 입력 | high: ≥6V low: ≤ 4V |
활성화/차단 지연 | 0 ... 1 ms |
동작 전 딜레이 | 400 ms |
사이클 시간 | 9.04 ms |
빔당 응답 시간 | 30 µs |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM2 COM3 |
최소 사이클 타임 | COM2 = 2.3ms |
버전 | V1.0.1 V1.1 |
프로세스 데이터 IN | 2 바이트 |
프로세스 데이터 OUT | 2 바이트 |
종류 | IO-Link |
기능 | 서비스 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
연결 | 2 개수 |
커넥터 아웃렛 | 액시얼 |
기능 | 설정 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 송신기와 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 54.8 mm x 1,433 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 1,550 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 슬롯 마운팅 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
표시 방식 | LED OLED 디스플레이 |
LED 개수 | 2 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 티치인 |
파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |