CSL505-T50-2350-M8
라이트 커튼 송신기
시리즈 | 505 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 송신기 |
어플리케이션 | 정밀 물체 감지 |
특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
감지 범위 | 0.3 ... 5 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
측정 필드 길이 | 2,350 mm |
빔 개수 | 48 개수 |
빔 간격 | 50 mm |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 860 nm |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
최소 물체 직경 | 52.5 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력신호 비활성화 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 27 mm x 2,430 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 핀 지정 정보 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 65 °C |
보호 등급 | IP 65III |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |