CSL505-R100-1100-M8
라이트 커튼 수신기
시리즈 | 505 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 수신기 |
어플리케이션 | 정밀 물체 감지 |
특수 모델 | 경고 출력 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 티치(Teach) 입력부 평행빔 스캐닝 |
감지 범위 | 0.3 ... 5 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
측정 필드 길이 | 1,100 mm |
빔 개수 | 12 개수 |
빔 간격 | 100 mm |
최소 물체 직경 | 102.5 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 150 mA |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
사이클 시간 | 16 ms |
빔당 응답 시간 | 1,000 µs |
연결 | 1 개수 |
기능 | 전원 공급 출력 신호 티치(Teach) 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 27 mm x 1,180 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 핀 지정 정보 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 65 °C |
보호 등급 | IP 65III |
유효 규정 | EN 60947-5-2(독일 버전) |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |