CSL505-R05-395-M8

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50131317

Icon Icon
시리즈 505
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
어플리케이션 정밀 물체 감지
특수 모델 경고 출력
경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
티치(Teach) 입력부
평행빔 스캐닝
감지 범위 0.3 ... 5 m
감지 범위 안정된 감지 범위
측정 필드 길이 395 mm
빔 개수 80 개수
빔 간격 5 mm
최소 물체 직경 7.5 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 150 mA
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
사이클 시간 76 ms
빔당 응답 시간 1,000 µs
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 12 mm x 58 mm x 440 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 536 g
하우징 색상 은색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
핀 지정 정보
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 65 °C
보호 등급 IP 65III
유효 규정 EN 60947-5-2(독일 버전)
HS 번호 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - zip
소개 리플렛 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - pdf