CRT648-32.G/L44-M12
칼라 센서
시리즈 | 648 |
어플리케이션 | 최대 7가지 색상 인식 |
특수 모델 | 반짝이는 물체의 경우, IO-Link를 통한 RGB 컬러 출력(검은색 물체에는 적합하지 않음) |
감지 범위 | 18 ... 32 mm |
빔 경로 | 분산됨 |
광원 | 흰색 |
LED 위험 그룹 | 그룹 2(EN 62471에 따름) |
광점 크기 [센서 간격에서] | 6 mm x 6 mm [25 mm] |
광점 형태 | 장방형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
최대 출력 전류 | 100 mA |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
개방회로 전류 | 60 mA, 24V DC |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
종류 | 티치(Teach) 입력부 |
기능 | 티치인(기본적으로 비활성화, 옵션으로 구성가능) |
디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 3 ... 500 Hz |
응답 시간 | ≥ 540 ms, 500Hz |
예열시간 | 5 min |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM2 |
최소 사이클 타임 | COM2 = 4ms |
버전 | V1.1 |
Device ID | 5304 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
프로세스 데이터, 길이 | 6 바이트 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호(구성가능) 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, 회전식 270° |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 25 mm x 50 mm x 50.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 150 g |
하우징 색상 | mattchrom |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LC 디스플레이 LED |
파라미터 세팅 | 조작 버튼 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
보호 등급 | IP 67II IP 69 |
인증 | c UL US |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60947-5-2 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60947-5-2 |
유효 규정 | EN IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |