CRT648-150/L44-M12

칼라 센서

제품 번호: 50152607

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 648
어플리케이션 최대 7가지 색상 인식
특수 모델 IO-Link를 통한 RGB 색상 출력
감지 범위 20 ... 150 mm
빔 경로 분산됨
광원 LED, 흰색
LED 위험 그룹 그룹 2(EN 62471에 따름)
광점 크기 [센서 간격에서] 8 mm x 8 mm [60 mm]
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
최대 출력 전류 100 mA
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
개방회로 전류 60 mA, 24V DC
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
기능 티치인(기본적으로 비활성화, 옵션으로 구성가능)
디지털 스위칭 출력 3 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 3 ... 3,000 Hz
응답 시간 ≥ 180 ms, ≥ 1500Hz
예열시간 5 min
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 4ms
버전 V1.1
Device ID 5303
SIO 모드 서포트
프로세스 데이터, 길이 6 바이트
연결 1 개수
기능 입력 신호(구성가능)
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터, 회전식 270°
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 25 mm x 50 mm x 50.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 150 g
하우징 색상 mattchrom
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LC 디스플레이
LED
파라미터 세팅 조작 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 80 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69
인증 c UL US
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60947-5-2
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60947-5-2
유효 규정 EN IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf