CRT 448.S3/444-M12
칼라 센서
시리즈 | 448 |
어플리케이션 | 세 가지 색상 감지 |
특수 모델 | 동기화 입력부 |
감지 범위 | 12 ... 32 mm |
광원 | LED, 흰색 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 4 mm |
광점 위치 | 원형 |
광점 형태 | 원형 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 28 V, DC |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 주파수 | 500 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 8 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ABS |
순중량 | 40 g |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 55 °C |
보호 등급 | IP 67II |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |