CRT 448.S3/222-M12

칼라 센서

제품 번호: 50121293

Icon Icon Icon
시리즈 448
어플리케이션 세 가지 색상 감지
특수 모델 동기화 입력부
감지 범위 12 ... 32 mm
광원 LED, 흰색
광점 크기 [센서 간격에서] 4 mm
광점 위치 원형
광점 형태 원형
공급전압 점검 UB 12 ... 28 V, DC
디지털 스위칭 출력 3 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 주파수 500 Hz
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 17 mm x 50 mm x 50 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
순중량 40 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf