CRT 20B M/P-60-001-S12
칼라 센서
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | 20B |
어플리케이션 | 한 가지 색상 감지 |
특수 모델 | 오토콜리메이션 티치(Teach) 입력부 |
감지 범위 | 51 ... 69 mm |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | LED, RGB |
광점 크기 [센서 간격에서] | 13 mm [60 mm] |
광점 위치 | 원형 |
광점 형태 | 원형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
개방회로 전류 | 0 ... 80 mA |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
종류 | 티치(Teach) 입력부 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 주파수 | 6,000 Hz |
연결 | 1 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 400 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 블라인드 홀 나사 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 55 °C |
보호 등급 | IP 67II |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |