CRT 20B M/P-12-004-S12

칼라 센서

제품 번호: 50109600

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 20B
어플리케이션 네 가지 색상 감지
특수 모델 오토콜리메이션
티치(Teach) 입력부
감지 범위 9.5 ... 15.5 mm
빔 경로 집중됨
광원 LED, RGB
광점 크기 [센서 간격에서] 2 mm x 4 mm
광점 위치 세로
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
개방회로 전류 0 ... 80 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
디지털 스위칭 출력 4 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 3,500 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 80 mm x 53 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 400 g
하우징 색상 적색
고정 방식 블라인드 홀 나사
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf