CRT 20B M/N-60-001-S12

칼라 센서

제품 번호: 50109595

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 20B
어플리케이션 한 가지 색상 감지
특수 모델 오토콜리메이션
티치(Teach) 입력부
감지 범위 51 ... 69 mm
빔 경로 집중됨
광원 LED, RGB
광점 크기 [센서 간격에서] 13 mm [60 mm]
광점 위치 원형
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
개방회로 전류 0 ... 80 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 6,000 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 80 mm x 53 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 400 g
하우징 색상 적색
고정 방식 블라인드 홀 나사
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf