CR55M2/R2-150-M12.8
고정식 바코드 리더
시리즈 | CR55 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 데이터 바 UPC 코드 39 코드 93 코드 128 |
스캔 속도, 일반 | 330 scans/s |
판독 거리 | 40 ... 250 mm |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 617 nm |
모듈 크기 | 0.1 ... 0.5 mm |
판독 기술 | 라인 스캐너 |
빔 편광 | 프리즘 이용 |
광빔 방출 | 앞쪽 |
공급전압 점검 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC |
소비 전류, 최대 | 120 mA |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
기능 | DATA VALID |
종류 | RS 232 |
기능 | 진행 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 150 mm |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 31 mm x 18.3 mm x 45.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 45 g |
하우징 색상 | 은색 적색 |
고정 방식 | 블라인드 홀 나사 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 5 ... 95 % |
외부광에 대해 보호, 최대 | 100,000 lx |
보호 등급 | IP 54 |
인증 | cUR us |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |