CR50M2/R2-S5

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50126082

Icon Icon
시리즈 CR50
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 데이터 바
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 330 scans/s
판독 거리 40 ... 250 mm
광원 LED, 적색
파장 길이 617 nm
모듈 크기 0.1 ... 0.5 mm
판독 기술 라인 스캐너
빔 편광 프리즘 이용
광빔 방출 앞쪽
공급전압 점검 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
소비 전류, 최대 120 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
기능 DATA VALID
종류 USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
종류 USB
기능 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 14 mm x 33 mm
하우징 재료 플라스틱
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 10 g
고정 방식 블라인드 홀 나사
표시 방식 버저
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 5 ... 95 %
외부광에 대해 보호, 최대 100,000 lx
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - LeAnalysisCollectionSetup - zip
USB 드라이버 - zip
조작 지침 - Programming Guide - pdf
조작 지침 - Connection Guide - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf