CR50-Starterkit

어댑터 세트

제품 번호: 50126081

Icon
시리즈 CR50
포함됨 USB 메모리
USB 케이블
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 데이터 바
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 330 scans/s
판독 거리 40 ... 250 mm
광원 LED, 적색
파장 길이 617 nm
모듈 크기 0.1 ... 0.5 mm
판독 기술 라인 스캐너
빔 편광 프리즘 이용
광빔 방출 앞쪽
공급전압 점검 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
소비 전류, 최대 120 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
기능 DATA VALID
종류 USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
종류 USB
기능 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 14 mm x 33 mm
하우징 재료 플라스틱
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 10 g
고정 방식 블라인드 홀 나사
표시 방식 버저
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 5 ... 95 %
외부광에 대해 보호, 최대 100,000 lx
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - Graphical User Interface - zip
USB 드라이버 - zip
조작 지침 - Programming Guide - pdf
조작 지침 - Connection Guide - pdf
데이터 시트 - pdf