CR14-600S
안전 라이트 커튼 수신기
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | COMPACTplus |
장치 종류 | 수신기 |
캐스케이딩 | 유선 캐스케이딩, Guest |
어플리케이션 | 손가락 보호 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7.3E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
분해능 | 14 mm |
보호필드 높이 | 600 mm |
동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
응답 시간 | 13 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 캐스케이드 Host |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 250 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 단면 | 5 mm² |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | PUR |
핀 개수 | 8 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 684 mm x 55 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
최종 캡 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 1,900 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 15 ... 95 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
미국 특허 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |