CR100M2/R2
고정식 바코드 리더
시리즈 | CR100 |
칩 | CCD |
기능 | I/O LED 표시등 다중 판독 / 멀티스캔 리딩 게이트 제어 조정 모드 출력 형식 선택 가능 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN/UPC EAN 128 EAN 부록 코드 39 코드 93 코드 128 |
스캔 속도, 일반 | 700 scans/s |
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 | 63 개수 |
판독 거리 | 20 ... 72 mm |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 660 nm |
모듈 크기 | 0.15 ... 0.5 mm |
판독 기술 | 라인 스캐너 |
스캔 속도 | 700 scans/s |
빔 편광 | 프리즘 이용 |
광빔 방출 | 앞쪽 |
공급전압 점검 UB | 4.9 ... 5.4 V, DC |
소비 전류, 최대 | 250 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 전류, 최대 | 20 mA |
종류 | RS 232 |
기능 | 진행 |
종류 | RS 232 |
기능 | 서비스 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
와이어 개수 | 6 선 |
AWG | 28 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 55 mm x 20 mm x 47 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 금속판이 성형됨 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 200 g |
하우징 색상 | 은색 적색 |
고정 방식 | 나사가 있는 측면 마운팅 뒷면 고정 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 40III |
인증 | cUR us |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |