CR100M0/UB-1800-S6

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50137307

Icon Icon Icon
시리즈 CR100
CCD
기능 I/O
LED 표시등
다중 판독 / 멀티스캔
리딩 게이트 제어
조정 모드
출력 형식 선택 가능
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN/UPC
EAN 128
EAN 부록
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 700 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 63 개수
판독 거리 15 ... 67 mm
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
모듈 크기 0.15 ... 0.5 mm
판독 기술 편향 미러가 있는 라인 스캐너
스캔 속도 700 scans/s
빔 편광 프리즘 이용
광빔 방출 측면
공급전압 점검 UB 4.9 ... 5.4 V, DC
소비 전류, 최대 250 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 전류, 최대 20 mA
종류 RS 232
기능 진행
종류 RS 232
기능 서비스
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 USB 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 1,800 mm
플러그 유형 USB 2.0 기본형 A
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 55 mm x 52 mm x 20 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 금속판이 성형됨
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 200 g
하우징 색상 은색
적색
고정 방식 나사가 있는 측면 마운팅
뒷면 고정
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 40III
인증 cUR us
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - LeAnalysisCollectionSetup - zip
CE 준수선언서 - pdf