CPT14-900/T2
안전 라이트 커튼 송신기
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.
시리즈 | COMPACTplus |
장치 종류 | 송신기 |
어플리케이션 | 손가락 보호 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2.26E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
분해능 | 14 mm |
보호필드 높이 | 900 mm |
감지 범위 | 0 ... 6 m |
동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 880 nm |
송신 다이오드 평균 성능 | 8.73 µW |
송신 신호 형태 | 변조됨 |
LED 그룹 | 1 |
보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
소비 전류, 최대 | 75 mA, 외부 부하 없음 |
잔류 리플 | -5 ... 5 % |
퓨즈 | 외부(최대 4A 시간 지연) |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 2.5 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 18.2 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 3,000 mA |
입력 저항 | 8,000 Ω |
기능 | 외부 테스트 신호 입력 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | Hirschmann 커넥터(DIN 43651) |
나사 크기 | M26 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 12 핀 |
허용 도체 단면, 일반 | 1 mm² |
연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 1,000 Ω |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 1,034 mm x 55 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
최종 캡 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 2,700 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 |
설정/파라미터 설정 방식 | 스위치 |
파라미터 세팅 | 슬라이드 스위치 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 15 ... 95 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c TÜV NRTL US c UL US |
미국 특허 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |