CPR300/4-m/A1
멀티 라이트빔 안전센서 수신기
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | COMPACTplus |
장치 종류 | 수신기 |
기능 패키지 | 뮤팅 |
기능 | 뮤팅 재시작 오버라이드 모드 뮤팅 표시 램프용 출력 시간 제어 2센서 뮤팅 시간 제어 4센서 뮤팅 시동/재시동 인터락(RES) 외부 장치 모니터링(EDM) 전송 채널 2개, 선택 가능 |
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 | 아니요 |
통합된 뮤팅 표시 램프 | 아니요 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.67E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
빔 개수 | 4 개수 |
빔 간격 | 300 mm |
동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 26.5 ... 31.6 V |
AS‑i 회로 전류 소비 | 35 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 5 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 20 mA |
입력 저항 | 1,200 Ω |
할당 | 연결부 2, 핀 3 |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
응답 시간 | 24 ms |
재시동 지연 시간 | 100 ms |
종류 | AS 인터페이스, 작업 안전 |
기능 | 진행 |
AS-i 프로파일 | 안전 슬레이브 |
슬레이브 주소 | 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0 |
AS-i 사양에 따른 사이클 시간 | 최대 5ms ms |
연결 | 2 개수 |
기능 | 기계 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | 로컬 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 10 Ω |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 1,184 mm x 55 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
최종 캡 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 3,100 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
LED 개수 | 4 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 스위치 |
파라미터 세팅 | 서비스 인터페이스 이용 슬라이드 스위치 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 15 ... 95 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c TÜV NRTL US c UL US |
미국 특허 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |