폭발 방지 기본 사항 및 솔루션

EU에서 방폭을 더욱 표준화하고 새로운 표준에 적용하기 위해 1994년에 "폭발 가능성이 있는 영역에서 사용되는 장치 및 보호 시스템에 대한 회원국의 법적 규정 조정"에 관한 EC 지침 94/9/EC가 발행되었습니다. 이는 2014년에 EU 지침 2014/34/EU(ATEX)로 대체되었습니다. 이 지침은 제조업체 또는 수입업체가 준수해야 하는 필수 건강 및 안전 요구사항을 규정함으로써 방폭 장치 및 보호 시스템의 특성에 대한 요구사항(예: 적합성 평가, 보호 수준, 인증, 제조 및 품질 보증, 인증 마크, 사용 설명서 및 준수선언서 지정)을 규정합니다. 따라서 이 지침은 유럽 연합 내에서 상품의 자유로운 유통을 보장하며 국가 법률에 따라 채택되어야 합니다.
예를 들어 독일에서는 제품 안전법 제11조(ProdSV 제11조)로 방폭 제품 조례를 발행하여 이를 수행했습니다. 이는 모든 산업 분야의 폭발 가능성이 있는 영역(광업 포함)에 적용됩니다. 이 지침은 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용하기 위한 장치, 컴포넌트 및 보호 시스템에 적용됩니다. 또한 폭발 위험과 관련하여 위험 영역에 있는 장치의 안전한 작동을 위해 필요한 경우 위험 영역 외부의 보호, 제어 및 조절 장치에도 적용됩니다. 이 지침은 특정 표준을 참조하지 않고 구속력 있는 품질 요구사항으로 간주되는 기본 안전 요구사항을 규정합니다. 이러한 장치에서 발생하는 다른 위험(예: 감전)에 대한 보호도 고려해야 합니다.
자세한 정보가 필요하십니까? 그렇다면 정확하게 찾아오신 것입니다!
1. Physical principles and definitions
2. Legal bases
3. Technical principles
- Technical principles >
- Zone classification >
- Equipment categories and equipment protection level (epl) >
- Equipment groups >
- Ignition temperature and temperature classes >
- Protection types >
- Marking >
4. Installation and operation of electrical equipment in hazardous areas
- Installation and operation of electrical equipment in hazardous areas >
- Operator, installer and manufacturer obligations >
- Area classification and equipment selection >
- Installation methods >
- Upkeep and maintenance >
- Installation and operation of electrical equipment in hazardous areas >
5. Appendix

이 웹사이트는 R. STAHL Schaltgeräte GmbH의 "방폭 기본 사항" 브로셔를 기반으로 제작되었습니다. 친절한 지원에 감사드립니다.
방폭 솔루션

이 시리즈에는 투수광 포토 센서, 반사판 포토 센서 또는 배경 억제 확산 센서와 같은 알려진 모든 작동 원리의 제품들이 포함됩니다.
기계적 손상으로부터 보호하기 위해 센서는 금속 하우징 안에 장착되어 있습니다. 이를 통해 하우징의 높은 내충격성에 대한 요구사항도 충족됩니다. 이 센서는 이러한 분류 요구사항이 있는 폭발 위험 영역에서 사용할 수 있습니다(표 참조).
장치 그룹 | 장치 범주 | 장치 보호 등급 | 영역 | 하위 그룹 |
II | 3G | Gc | 2 | IIB |
II | 3D | Dc | 22 | IIIC |

장치의 방폭 인증 마크. 이 장치는 또한 폭발 가능성이 있는 영역에서 광학 방사선으로 작동하는 장비에 대한 특수 요건도 충족합니다 (EN 60079-28).

92 Ex 시리즈의 센서는 투수광 포토 센서, 반사판 포토 센서 또는 확산 센서로 설계되었으며 300mm~12m 거리의 물체를 안정적으로 감지합니다안전 ATEX 센서는 NAMUR 인터페이스를 사용하여 스위칭 신호를 절연 앰프 VS 403으로 안정적으로 전송합니다. 이 시리즈의 센서는 인화성 가스 및 분진이 있는 구역 1 및 2에서 사용할 수 있습니다.

BR 92 센서를 위한 안전 회로는 절연 앰프 VS 403으로 구현할 수 있습니다. NAMUR 인터페이스를 통해 센서에 전압이 공급되고 스위칭 신호가 전송됩니다. 최신 ATEX 지침에 따라 인증된 절연 앰프는 24V 전원 공급 장치 및 릴레이 또는 트랜지스터 출력 또는 110~240V의 AC 전압 공급 장치 및 릴레이 출력과 함께 사용할 수 있습니다.
안전 회로 구축을 위해 Leuze electronic은 센서와 절연 앰프를 연결하기 위한 M12 원형 커넥터가 있는 파란색 케이블도 제공합니다.
방폭 버전 장치용 특수 액세서리:
- 잠금 장치 K-V M12-Ex, 50109217(커넥터 연결의 의도치 않은 분리 방지)
- 안전 센서 연결용 케이블

폭발 위험 환경에서도 식별은 중요합니다..
시스템은 복합적인 구조를 가지고 있는 경우가 많습니다. 즉, 일부 영역에는 폭발 위험이 있고 다른 영역은 그렇지 않습니다. 긴 케이블(10m)이 있는 RFM 32 SL 200 Exn 장치는 폭발 위험 영역 2(ATEX)용 RFID 장치의 보완 제품으로 특히 표면 처리(침지조, 도장 기계, 건조 등) 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
기능 범위는 "표준 장치" RFM 32 SL 200(감지 범위 최대 110mm)에 해당합니다. 어플리케이션에 따라 ATEX 승인(영역 2)을 받은 일부 트랜스폰더도 당사의 표준 트랜스폰더 선택 항목에 추가로 제공됩니다.

ODSL 96B Ex d 및 ODSL 30/V-30M Ex d 시리즈의 거리 센서는 라이트 빔 안에 있거나 라이트 빔을 통과하는 물체를 비접촉식으로 감지하고 이러한 물체와의 거리를 측정합니다. 이 센서는 압력을 견디는 캡슐화된 하우징을 갖추고 있으며 이러한 분류 요구사항이 있는 폭발 위험 영역에서 사용할 수 있습니다(표 참조).
유형 | 장치 그룹 | 장치 범주 | 장치 보호 등급 | 영역 | 하위 그룹 |
ODSL 96B Ex d | II | 2G | Gb | 1 | IIB + H2 |
II | 2D | Db | 21 | ||
ODSL 30 Ex d | II | 2G | Gb | 1 | IIA |
II | 2D | Db | 21 |

장치의 방폭 인증 마크. 이 장치는 또한 폭발 가능성이 있는 영역에서 광학 방사선으로 작동하는 장비에 대한 특수 요건도 충족합니다 (EN 60079-28).

측정용 라이트 커튼 CML 720i Ex
당사의 방폭 측정용 라이트 커튼은 빔 간격이 10이고 측정 필드 길이가 140~2860mm이거나 빔 간격이 20mm이고 측정 필드 길이가 130~2850mm인 표준 사양으로 제공됩니다. 이 장치는 추가 보호 조치 없이 이러한 분류 요구사항이 있는 폭발 위험 영역에서 사용할 수 있습니다(표 참조).
안전 라이트 커튼 MLC 520 Ex
시리즈 MLC 520 Ex의 안전 라이트 커튼은 광전자식 보호 장비이며 해당 안전 요구사항을 충족합니다.
MLC 520 Ex | |
EN IEC 61496에 따른 Type | 4 |
EN IEC 61496에 따른 Type | 4 |
EN ISO 13849-1에 따른 퍼포먼스 레벨(PL) | e |
IEC 61508에 따른 안전 무결성 기준(SIL) 또는 EN IEC 62061에 따른 SILCL | 3 |
이 장치는 추가 보호 조치 없이 이러한 분류 요구사항이 있는 폭발 위험 영역에서 사용할 수 있습니다(표 참조).
유형 | 장치 그룹 | 장치 범주 | 장치 보호 등급 | 영역 | 하위 그룹 |
CML 720i Ex | II | 3G | Gc | 2 | IIB |
II | 3D | Gc | 22 | IIIB | |
MLC 520 Ex | II | 3G | Gc | 2 | IIB |
II | 3D | Gc | 22 | IIIB |