Leuze_Qualität-Umweltmanagement_SenseBees_1400x400px

Leuze SenseBees

로이체의 SenseBee 벌떼는 가장 작지만 매우 열심히 일하는 팀원들입니다.

지역에 뿌리를 둔 가족 기업으로서 우리는 지역 생태계를 보호하는 것이 우리의 책임이라고 생각합니다. 따라서 지역 생태계 보호의 일환으로 꿀벌들을 양성하며 지역의 생물 다양성 보존에 기여하고 있습니다. 



csm_shutterstock_2026575767_d55d003afb

꿀벌은 1억년 이상 지구에 존재해 왔습니다. 꿀벌은 생태계를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 수천 그루의 과일 나무, 채소, 야생 식물이 꿀벌과 기타 곤충에 의존합니다. 그리고 또다시 곤충과 동물의 중요한 식량 공급원이 됩니다. 심지어 단일 벌떼조차도 최대 5km의 반경 내 지역의 생물 다양성과 종 다양성을 지원합니다.

벌떼가 이동하는 녹지는 로이체 부지의 일부입니다. 그곳에는 보리수 외에도 수많은 종류의 과일 나무와 꿀벌이 좋아하는 식물이 자라고 있습니다. 우리의 날개 달린 직원들은 이렇게 생태계를 유지하는 데 큰 도움을 주고 있습니다.

csm_shutterstock_267395030_f6652c8d81

로이체의 SenseBee는 경험이 많은 양봉가인 Edwin Votteler가 돌보고 있습니다. 이 생물학자는 Leuze SenseBee 후세대도 봄에 다시 삶의 새 출발을 할 수 있도록 관리하고 보살핍니다.

물론 로이체의 SenseBee도 꿀을 생산합니다. 로이체 부지에는 보리수가 많기 때문에 저희가 처음으로 수확한 꿀은 진정한 "오웬 보리수 꿀"이라고 부를 수 있습니다.



csm_header_Bienen_Days_1080x566_Zeichenflaeche_1_9f6996c268

알고 계셨습니까?

... 꿀벌은 꽃가루와 꿀만 먹고 산다는 것을 알고 계셨습니까?

... 꿀벌은 일생에 약 8000km를 이동한다는 것을 알고 계셨습니까?

... 여왕벌은 2~9월에 약 120,000개의 알을 낳는다는 것을 알고 계셨습니까?

... 애벌레에서 벌로 되기까지 21일이 걸린다는 것을 알고 계셨습니까?

... 꿀 500 그램은 꿀벌 200마리가 평생 동안 모은 양이라는 것을 알고 계셨습니까?

csm_header_Bienen_Days_1080x566_Zeichenflaeche_1_abc698b495